Man & Machine
Tendances22.10.2018

Le robot mobile HelMo

Stäubli Robotics redéfinit les standards de la mobilité

En résumé

Les atouts du nouveau système de robot mobile HelMo

  • Prêt à l’emploi : pas de calibration nécessaire préalablement à son utilisation
  • Système de navigation intuitif et convivial par « mapping »
  • Technologie d’entraînement robuste adaptée à la mobilité en milieu industriel avec batteries intégrées
  • 2 types de multi-accouplements Stäubli Connectors, flexible et rigide, pour la recharge et l’échange de données avec les machines ou processus automatisés
  • Système de changement et de magasin d’outils automatique Stäubli Connectors
  • Haute productivité ET collaboration homme-machine optimale grâce à un ensemble unique de fonctionnalités de Safety (Safe Stop, Safe Limited Speed, Safe Zone, Safe Tool et Safe Touch)

La robotique évolue selon les nouveaux modes de production. Avec la généralisation des flux tendus et le raccourcissement de la supply chain, les industriels doivent répartir leurs investissements robotiques sur des tâches extrêmement variées. La flexibilité exigée pour des productions à court terme a largement inspiré les fonctionnalités du nouveau système de robot mobile HelMo.

Partout dans le monde, la robotique mobile a de l’avenir : l’automatisation ponctuelle de tâches diversifiées évite de devoir exclusivement investir dans des applications « stand alone » ou sur des process d’automatisation qui ne seraient pas rentables. L’utilisateur d’un système de robot mobile comme HelMo choisit son usage en fonction de besoins immédiats : il maîtrise non seulement encore mieux son ROI, mais aussi la qualité de sa production en permettant une réduction des lots de production et des temps de transfert entre les différents processus.

> Découvrez HelMo sur staubli.com

Mobile et polyvalent

Conçu comme un assistant de production, le système de robot mobile HelMo de Stäubli Robotics intervient où et quand les industriels ont besoin de lui.
Mobile, il fait rapidement le lien entre tous les processus de production de petits lots. En emmenant les pièces ou des éléments périphériques nécessaires à l’automatisation d’un point à un autre, il augmente la disponibilité des chaînes d’assemblage hybrides et leur ROI.
Polyvalent, il peut gérer presque tous les travaux manuels de différentes chaînes de montage. Il remplace « au pied levé » des opérateurs absents pour cause de maladie, prend en charge les tâches répétitives et fastidieuses, enchaînant les quarts de nuit sans défaillance.

HelMo résout plusieurs problématiques courantes : il évite la rupture inopinée de la production et permet aux industriels de faire face à la demande en période de pointe en optimisant leur capacité de livraison.

Déplacements sécurisés

HelMo est construit autour d’un robot collaboratif 6 axes Stäubli de type TX2-90 (ou L ou XL) avec une charge utile jusqu’à 20 kg et un rayon d’action jusqu’à 1450 mm. Sa base est composée d’une unité de rotation pour encore plus de flexibilité, d’un ensemble de sécurité sophistiqué et d’une drive unit intégrant des batteries et un réservoir d’air comprimé pour garantir l’autonomie lors des déplacements ou avant recharge.  Il navigue en toute sécurité : trois scanners laser intégrés surveillent en permanence son environnement pour lui garantir une navigation précise et préserver la sécurité des humains qui croisent son chemin.

Autonome et collaboratif

Répondant parfaitement au slogan « Automation whenever and wherever needed », HelMo peut effectuer ses tâches de manière entièrement automatique ou en collaboration avec des humains. Dès qu’il arrive sur son lieu de travail, rapidement, il se positionne automatiquement au dixième de millimètre en référençant trois points d’orientation permanents sur le poste de travail. Il se connecte ensuite aux prises d’alimentation fixes pour l’électricité, l’air comprimé, ainsi que pour l’échange de données au moyen de 2 types de multi-accouplement Stäubli flexible ou rigide.

HelMo peut être utilisé dans presque tous les secteurs industriels comme l'approvisionnement, la logistique, la manipulation, l'assemblage, l’usinage ou le contrôle qualité. En plus d’une flexibilisation accrue de l’outil de production, il assure une qualité constante et permet aux hommes de se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée.

Peter Pühringer, Division Manager, Stäubli Robotics Bayreuth

Autonomous mobile robot system HelMoStäubli HelMo mobile robot system

Tenez-vous informé de la parution de nos nouveautés en vous inscrivant à notre newsletter

Politique de protection des données

STÄUBLI prend au sérieux la confidentialité de vos données personnelles. Merci de lire ce qui suit pour en savoir plus sur la politique de confidentialité des données personnelles STÄUBLI. La politique de confidentialité des données personnelles STÄUBLI a pour but de vous informer sur la façon dont STÄUBLI traite les données personnelles collectées lors de votre navigation sur le site Internet staubli.com. 

Les données personnelles

Les termes «données personnelles» désignent toute information pouvant vous identifier directement ou indirectement comme votre nom, adresse, adresse électronique ou numéro de téléphone ; ces données n’étant pas disponibles publiquement autrement.  

Collecte des données et utilisation

STÄUBLI collecte des données personnelles lorsque vous remplissez les formulaires de contact sur le site Internet staubli.com. Lors de votre inscription il vous est notamment demandé des informations telles que votre nom, adresse électronique, nom et adresse de votre entreprise et votre numéro de téléphone. STÄUBLI reçoit également automatiquement des informations de votre ordinateur et navigateur, y compris votre adresse IP, les pages demandées, le temps de connexion, les documents téléchargés. L’ensemble des données personnelles sont collectées, conservées et utilisées par STÄUBLI afin de permettre le traitement de votre demande de contact et/ou d’inscription (ouverture ou non d’un compte utilisateur, droits d’accès octroyés), vous permettre d’accéder à la Base de données de Partenaire STÄUBLI, ainsi que de vous fournir les dernières informations concernant les produits et services STÄUBLI (lettres d’information sur les nouveaux produits, salons etc.)..  

Partage et divulgation des données

En aucun cas STÄUBLI ne louera, vendra, partagera ou divulguera vos données personnelles avec d’autres personnes ou sociétés autres que celles du Groupe STÄUBLI sauf pour se conformer aux obligations légales auxquelles STÄUBLI est astreinte (ex : répondre à un ordre judiciaire) ou pour exercer ses droits ou se défendre contre des actions judiciaires. Certaines sociétés du Groupe STÄUBLI sont situées en dehors de l’Union Européenne, dans des pays ne disposant pas d’une protection des données personnelles équivalente à la législation européenne. Le Groupe STÄUBLI a pris les garanties nécessaires afin d’encadrer de tels transferts vers un pays tiers. Les garanties prises à cet effet sont disponibles sur simple demande à data.privacy@staubli.com.  

Durée de conservation des données

Les données personnelles vous concernant sont conservées par STÄUBLI pendant la durée nécessaire à l’accomplissement des finalités identifiées.  

Droits d'accès, de modification, d'opposition et de suppression eu égard aux données personnelles

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d’opposition, de limitation et de suppression de l'ensemble des données personnelles vous concernant qui ont été collectées au titre de votre demande de contact et/ou d’inscription à la Base de données Partenaire, ainsi que de la possibilité de demander à STÄUBLI de ne plus recevoir ses lettres d’information, notamment en cliquant sur le lien de désinscription figurant en bas de chaque lettre d’information qui vous est envoyée.Vous disposez également de la possibilité de retirer votre consentement au traitement auquel vous avez consenti. Vous avez le droit de ne pas faire l’objet d’une prise de décision individuelle exclusivement fondée sur un traitement automatisé tel que le profilage. Vous pouvez demander la portabilité des données vous concernant.Vous pouvez exercer ces droits à tout moment en adressant un courrier précisant votre demande à l’adresse postale suivante STÄUBLI TECHNOLOGY & SERVICES, 7, avenue du Pré Closet Parc d’activité des Glaisins CS 50329, 74943 Annecy Le Vieux, France ou par courrier électronique à data.privacy@staubli.com. Afin que votre demande puisse être traitée vous devrez accompagner ce courrier des éléments nécessaires à votre identification comme titulaire du compte d’utilisateur en question (identifiant, mot de passe, etc.). Vous avez le droit d’effectuer un recours auprès de l’autorité de contrôle compétente en matière de protection des données à caractère personnel.  

Sécurité et confidentialité

STÄUBLI entend protéger vos données personnelles et maintenir leur qualité, leur intégrité et leur confidentialité. A cette fin, STÄUBLI limite l’accès à vos données personnelles aux seuls employés appelés à consulter ces données dans le cadre de leurs missions, ces employés étant soumis à des clauses de confidentialité concernant les données personnelles traitées et sensibilisés aux risques et obligations liés aux traitements de données personnelles. STÄUBLI a également mis en œuvre des mesures de protection physiques, électroniques et administratives conformes à la réglementation pour protéger vos données personnelles.  

Modifications de la politique de confidentialité des données personnelles

STÄUBLI est susceptible de modifier sa politique en matière de données personnelles. En cas de modification, la nouvelle politique de confidentialité sera notifiée au moment de la connexion au Service.  

Questions, réclamations ou suggestions

Pour toutes questions ou suggestions à propos de la politique de confidentialité des données personnelles STÄUBLI, merci de nous contacter à l’adresse postale suivante STÄUBLI TECHNOLOGY & SERVICES 7, avenue du Pré Closet Parc d’activité des Glaisins CS 50329 74943 Annecy Le Vieux, France ou par courrier électronique à data.privacy@staubli.com.  
* Champs obligatoire Une erreur est survenue. Veuillez réessayer plus tard.
Merci de rejoindre notre liste d’abonnés.
Vous serez ainsi informé lors de la mise en ligne d’une nouvelle édition
* Champs obligatoire Une erreur est survenue. Veuillez réessayer plus tard.
Merci pour votre intérêt.
Votre message a été transmis à notre équipe, qui l'étudiera dans les plus brefs délais.

Stäubli utilise des cookies afin d’améliorer votre expérience en ligne et pour réaliser des statistiques de visites. En poursuivant votre navigation sur le site staubli.com, vous accepter l’utilisation de cookies. Vous pouvez refuser l’utilisation de cookies en paramétrant les cookies. Plus d’information pour paramétrer votre navigateur.

J’ai compris, j’accepte
id, mattis suscipit odio et, Phasellus eleifend Donec